Publicar produtos
Ordine
Ordine
    Fabita
    Arquivado

    Ordine

    An innovative cooking element made up of two induction plates that allow the kitchen top to be kept free: when needed, you can use one plate or both and then just simply put them back on the wall once you have finished cooking.
    Especificação
    • Ordine represents a highly flexible space-saving solution, which thanks to its freestanding ‘character’, can easily find its place in other domestic environments, even in the case of the restyling of furnishings and spaces, changes in internal layout, etc.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOrdine
    • Familia de productoInduction and vitroceramic hobs
    • Grupo de produtosInduction Hob
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFume capturing hoods