Publicar produtos
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Especificação
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • Familia de productoHob
  • Grupo de produtosGas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)860
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment