Publicar produtos
Deep Rib IV Exposed Fastener Metal Roofing & Siding Panel (Fabral)
Fabral

Deep Rib IV Exposed Fastener Metal Roofing & Siding Panel (Fabral)

Traduzido por Google,

O painel arrojado de 4” cria um apelo de design dinâmico. Com versatilidade criativa e plataformas protetoras, o painel pode ser curvo personalizado.

Fabral é o principal fornecedor de coberturas metálicas e painéis de parede para aplicações arquitetônicas, educacionais, comerciais, industriais e agrícolas. Desde revestimentos economizadores de energia para escolas até sistemas de fechamento vibrantes para grandes redes varejistas, a Fabral é uma solução confiável para qualquer mercado em que você atue.

Modelos modernos para instalações educacionais foram projetados com produtos Fabral. Como fornecedor líder de soluções metálicas para envelopes de edifícios, os sistemas Fabral foram especificados para projetos em todos os segmentos de edifícios comerciais. O revestimento exterior durável é adequado para as escolas vedarem hermeticamente o edifício - proporcionando uma eficiência energética de nível superior.

Especificação
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • .050" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Curving Options
    • Inverted Panel Option
    • Mitered Corners
    • Perforation

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadeep-rib-iv-exposed-fastener-roofing-and-siding-panel
  • Familia de productoMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • Grupo de produtosDeep Rib Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels