Publicar produtos
AllFive
AllFive
AllFive
AllFive
AllFive
AllFive
    Fagerhult

    AllFive

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Uma luminária universal, desenvolvida para uso industrial com classificação IP44 para resistir à umidade e a esforços mecânicos. A AllFive é igualmente adequada para garagens e galerias pluviais, assim como para lavanderias e cozinhas.

    Corpo em aluzinco esmaltado branco resistente à corrosão (RAL 9016). Tampas de extremidade em PP (polipropileno).


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 2950lm, 4200lm, 4350lm, 4650lm, 4800lm, 5450lm, 5600lm, 6050lm, 6200lm, 7550lm, 7750lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição da luz: Direta
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 21, 41, 44
    IK:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: Detecção e-Sense ligada/desligada, Ligado/desligado, Resposta Orgânica, DALI/Pulso de Fase, e-Sense BrightSwitch ligado/desligado

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 48, 130, 621 | 49, 130, 1145 | 48, 130, 1145 | 48, 130, 1513
      Weight: 1.3 kg, 2.200 kg, 2.300 kg, 2.1 kg, 2 kg, 2.100 kg, 2.2 kg, 2.6 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Fixed connection in middle, Through wiring, fixed connection in both ends

      Installation
      Surface mounted, cable wire, wire suspension or on a wall. Installation using the seal supplied with the luminaire provides protection classification IP 44. With wall mounting or installation without seals the luminaire is classified IP 40.

      Louvre
      Clear cover of extruded acrylic plastic with prismatic underside and lined sides. Opal diffuser is available as an accessory.

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAllFive
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto