Publicar produtos
Multilume Slim Hygiene
Multilume Slim Hygiene
Multilume Slim Hygiene
Multilume Slim Hygiene
    Fagerhult

    Multilume Slim Hygiene

    Traduzido por Google,

    A Multilume Slim Hygien é uma luminária energeticamente eficiente com baixa profundidade de embutir, projetada para ambientes com altos requisitos de higiene. Possui certificação para salas limpas de acordo com a norma ISO 14644 e é resistente a agentes de limpeza à base de álcool.

    Corpo da luminária em chapa de aço. Resiste à limpeza repetida com álcool líquido. Laqueado em branco (RAL 9016 G40).

    Controle de luz disponível: Ligado/Desligado, DALI, DALI/Pulso de fase,

    Especificação
    • Installation
      Luminaire for recessed installation in suspended ceilings. Unventilated or ventilated suspended ceilings.
      VTB – for suspended ceilings with visible T-bars (15 or 24 mm). IP44 under a suspended ceiling, IP20 above a suspended ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      For permanent connection in separate driver box. Snap-in terminal block 3x2.5 mm² (x2), through-wiring possible. 5x2.5 mm² (x2) for dimming. Can also be supplied with chassis mounted snap-in connector in the driver where a T-splitter or earthed mains cable and plug are possible. The luminaire body and driver are interconnected with a quick connection system. Luminaire body Class III.

      The supplied driver must be connected to the protective earth. CLO (Constant Light Output).

      Light distribution
      Direct.

      Optics
      Delta – micro-prism louvre made of acrylic (PMMA) above hardened 4 mm glass cover.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultilume-slim-hygiene
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto