Luminária de corredor instalada na junção entre o teto e a parede. A luz é distribuída pelo teto e pela parede, proporcionando uma experiência luminosa variada e uma nítida sensação de espaço.
Corpo da luminária e grelha em chapa de aço esmaltada e extremidades em alumínio fundido (RAL 9016 texturizado). Distribuição de luz assimétrica para iluminação direta e abertura de luz (grelha com lâminas cruzadas) na parte frontal, iluminando o teto e a parede.
Principais características: Fluxo luminoso: 2000lm, 3300lm, 3500lm Temperatura de cor: 3000K, 4000K Distribuição da luz: Direta Voltagem: 220-240V CRI: 80 IP: 20 IK: Cores padrão: Branco Controle de luz disponível: DALI/Pulso de fase
Especificação
Specification
Dimension: 76, 95, 1187 Weight: 2.7 kg SDCM: 3 LED driver, h/max failure: 100000/10 Tilt: Turn:
Connection:
Installation For ceiling or wall mounting. Normally installed at the junction between the ceiling and wall.
Louvre Lamell – lamell louvre in white enamelled sheet steel with perforated front integrated into a single unit (finish as above).