Traduzido por Google,
Descrição:
Instalação de spots em trilho de iluminação. Luz direcionada com branco ajustável que confere uma dimensão extra à iluminação.
Cor branca (RAL 9016) e preta (RAL 9005) como padrão.
Principais características:
Lúmen: 2300lm
Temperatura de cor:
Distribuição da luz: Feixe amplo
Voltagem: 220-240V
CRI: 90
IP: 20
IK:
Cores padrão: Branco
Controle de luz disponível: e-Sense Stage