Publicar produtos
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
Zkye 55 G2 Spotlight
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Spotlight

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Um foco de Ø 55 mm montado em trilho para luz direcional. Refletor profundo para ótimo conforto de luz e boa distribuição de luz.

    Branco padrão (RAL 9016) ou preto (RAL 9005).


    Características principais:
    Lúmen: 1000lm, 1500lm, 1600lm
    Temperatura de cor: 2700K, 4000K, 3000 BBBLK
    Distribuição de luz: feixe largo, feixe estreito, feixe médio
    Tensão: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    Eu:
    Cores padrão: preto, branco
    Controle de luz disponível: driver na pista e-Sense Stage, DALI, On/off

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 171, 55, 231 | 171, 55, 260 | 171, 55, 171
      Weight: 0.4 kg, 0.3 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Mounted on 3-phase rail or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZkye_55_G2_Spotlight
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto