Publicar produtos
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
Multilume Hydro G3 Recessed
    Fagerhult

    Multilume Hydro G3 Recessed

    Traduzido por Google,


    Multilume Hydro é uma luminária eficiente e altamente ergonômica para instalação embutida em ambientes com altos requisitos de higiene. A luminária embutida possui certificação ISO 14644 para salas limpas, cobertura em vidro temperado e alto índice de proteção IP. Ela suporta limpeza com álcool.

    Corpo da luminária em alumínio extrudado, fabricado com 75% de material reciclado pós-consumo. Cantoneiras em alumínio fundido, também fabricadas com material reciclado pós-consumo. Resiste à limpeza repetida com álcool líquido. Acabamento laqueado em branco (RAL 9016 G40).

    Especificação
    • Installation
      Luminaire for recessed installation in suspended or fixed suspended ceilings. Unventilated or ventilated suspended ceilings. VTB - for suspended ceilings with visible T-bars (15 or 24 mm). IP65 under a suspended ceiling, IP20 above a suspended ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      For permanent connection in separate driver box. Snap-in terminal block 3x2.5 mm² (x2), through-wiring possible. 5x2.5 mm² (x2) for dimming. Can also be supplied with chassis-mounted snap-in connector in the driver where a T-splitter or mains cable and plug are possible. The luminaire body and driver are interconnected with a snap-in connector. Luminaire body Class III. The supplied driver must be connected to the protective earth. Luminaires with Tunable White (2700–6500K) and Tunable White Melanopic (1800/2700–6500K) are equipped with DALI Device Type 8 driver. CLO (Constant Light Output).

      Light distribution
      Direct.

      Optics
      Delta – micro-prism louvre made of acrylic (PMMA) above hardened 4 mm glass cover.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamultilume-hydro-g3-infalld
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto