Publicar produtos
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
    Fagerhult

    Sentra Surface

    Traduzido por Google,


    A Sentra é uma luminária linear para trilho que proporciona iluminação geral eficiente e confortável para lojas de grande porte. Disponível com duas opções de distribuição de luz para iluminar paredes e prateleiras, ou ambos os lados do corredor. Também inclui uma grelha opalina para ampla distribuição da luz.

    Corpo da luminária em alumínio extrudado e chapa de aço. Laca texturizada branca (RAL 9016) ou preta (RAL 9005). Comprimentos dos módulos: 1200 mm e 1800 mm.

    Lente para distribuição de luz assimétrica ou duplamente assimétrica.
    Opal – disco de acrílico fosco (PMMA) para ampla distribuição de luz.


    Especificação
    • Installation
      Luminaire for installation in Lighting Track Pro (on/off), Control Track/Control Track Dual or iTrack for DALI.
      For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      3-phase adapter for on/off, DALI adapter for Control Track or iTrack. 
      CLO (Constant Light Output).

      Light distribution
      Direct. Asymmetrical, double asymmetrical or wide beam.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasentra-surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação arquitetónica