Publicar produtos
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V P50 KPMX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    CONSTRUÇÃO DE JANELA

    - O Windows está disponível nas seguintes versões:

    • madeira em cor natural (pintada com verniz ecológico incolor à base de água),
    • madeira, branca (pintada com verniz ecológico à base de água),
    • madeira, branca (pintada com verniz poliuretano),
    • em versão alumínio-plástico na cor branca.

    - O sistema topSafe, que garante maior segurança operacional e anti-roubo.

    - As janelas também contam com a tecnologia thermoPro, que aumenta a eficiência energética e aumenta sua durabilidade.

    ENTRADA DE AR ​​AUTOMÁTICA

    - A nova ventilação automática* permite a entrada de uma quantidade ideal de ar fresco e saudável e, ao mesmo tempo, não arrefece o interior.

    - Difusor Novo formato arredondado da saída de ar.

    - É feito de plástico, o que o torna “mais quente” – reduz o risco de condensação. É feito de plástico, o que o torna “mais quente” - reduz o risco de condensação.

    - Melhor eficiência para embalagens de 3 painéis em aproximadamente 12%.

    DESIGN MODERNO

    - Cabo ergonômico e de design.

    - Forma moderna do revestimento.

    - Cor moderna - antracite RAL 7016 de série.

    Especificação
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 39 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftp_v_p50_kpmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings