Publicar produtos
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO
    FAKRO

    USA Premium deck mounted fixed skylight FX G31 | FAKRO

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O principal objetivo da claraboia fixa é aproveitar a luz natural. A luz natural em uma casa aumenta o conforto e influencia positivamente a saúde.

    Características:

    - Adequado para inclinações de telhado entre 15° e 85°

    - Vidro duplo de baixa emissão e refletor de calor

    - O espaçador térmico aumenta a resistência à condensação

    - junta perimetral sob a estrutura

    - variedade de acessórios internos e externos disponíveis

    - Sistema de vedação interna para coletar e drenar qualquer possível água de condensação para o exterior.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicausa_premium_deck_mounted_skylight_fx_g31
    • Familia de productoSkylights
    • Grupo de produtosDeck mounted fixed skylights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia