Publicar produtos
Centre pivot roof window FTP-V U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U41 BPMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window FTP-V U41 BPMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTP-V U41 BPMX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    CONSTRUÇÃO DE JANELAS

    - O Windows está disponível nas seguintes versões:

    • de madeira na cor natural (pintada com verniz transparente à base de água),
    • de madeira, branca (pintada com verniz à base de água),
    • de madeira, branca (pintada com verniz de poliuretano),
    • em versão de alumínio e plástico na cor branca.

    • O sistema topSafe garante maior segurança operacional e contra roubos.

    • As janelas também contam com a tecnologia thermoPro, projetada para oferecer desempenho térmico e garantir o uso prolongado do produto.

    ENTRADA DE AR ​​AUTOMÁTICA

    • A nova entrada de ar automática* regula o fluxo de ar fresco, ao mesmo tempo que ajuda a limitar o arrefecimento do interior.

    • Novo formato arredondado da entrada de ar.

    • É feito de plástico, o que o torna "mais quente" - reduzindo o risco de condensação.

    • Melhoria de eficiência em unidades com vidro triplo em aproximadamente 12%.

    DESIGN MODERNO

    • Cabo ergonômico e com design diferenciado.

    • Formato moderno do revestimento.

    • Cor moderna - antracite RAL 7016 como padrão.
    Especificação
    • Window U-value: 1.1 W/m²K
      Glazing U-value: 0.6 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 36 dB
      Glazing unit: 4H–16–4T–16–4T
      Inert gas filled panes: argon
      Air inlet type: automatic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftp_v_u41_bpmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings