Publicar produtos
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    A janela FAKRO FTU-V U5 é uma janela pivotante com acabamento em poliuretano branco.
    A madeira especialmente preparada com três demãos de verniz garante uma superfície lisa e durável nos perfis das janelas. A superfície da janela é homogênea, sem vestígios dos veios da madeira. A janela FTU-V U5 é muito mais resistente à umidade do que as janelas com revestimento em laca acrílica, como a FTP-V. A janela FTU-V U5 possui uma ampla gama de aplicações e pode ser instalada até mesmo em ambientes com níveis de umidade periodicamente elevados, como cozinhas e banheiros. Em ambientes onde a umidade elevada se mantém por longos períodos, recomenda-se o uso de janelas de alumínio-plástico.
    Adequado para telhados com inclinações de 15 a 90 graus (quando instalado com a vedação correta).

    Garantia:

    Período de garantia de 10 anos para a janela.
    Garantia vitalícia – vidros com resistência a granizo até o final da garantia.

    Especificação
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ftu_u5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação1917-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings