Publicar produtos
Centre pivot roof window PTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-V U5 | FAKRO

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As janelas de telhado FAKRO PTP U5, em alumínio-plástico, são do tipo pivotante e fabricadas com perfis de PVC-U multicâmara brancos, reforçados internamente com perfis de aço galvanizado. Essa construção garante alta estabilidade ao produto e evita a deformação do perfil durante o uso. Os perfis de PVC são fabricados com estabilizador orgânico de cálcio e zinco, na cor branca (RAL9010). Essas janelas são ideais para ambientes com níveis de umidade periodicamente elevados (cozinhas, banheiros) e para locais onde o ar úmido permanece por longos períodos, como lavanderias, secadoras e banheiros. A janela é durável, resistente à corrosão, às intempéries e requer manutenção mínima. O plástico utilizado na fabricação da janela não absorve umidade e é resistente a ácidos.
    ou ação do álcool.
    A janela PTP-V está equipada com uma entrada de ar V35 que fornece ar fresco mesmo com a janela fechada.
    Adequado para telhados com inclinações entre 15 e 90 graus.

    Garantia:

    Período de garantia de 10 anos para a janela.
    Garantia vitalícia – vidros com resistência a granizo até o final da garantia.

    Especificação
    • Window U-value: 1,0 W/m²K
      Glazing U-value: 0,5 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 34 dB
      Glazing unit: 4HT-8-4H-10-4HT
      Inert gas filled panes: krypton
      Air inlet type: V35

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacentre_pivot_ptp_u5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings