Publicar produtos
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO
    FAKRO

    Roof window FTT U8 Thermo | FAKRO

    Traduzido por Google,

    FAKRO FTT U8 Thermo, para janelas de telhado em construções energeticamente eficientes e edifícios passivos.
    Indicado para telhados com inclinação entre 15 e 70 graus.
    Os vidros duplos são instalados em caixilhos especialmente projetados. Esses caixilhos possuem perfis mais largos em comparação com janelas padrão. Essa estrutura minimiza o fenômeno das pontes térmicas e proporciona melhor isolamento térmico.
    A janela pivotante com dobradiças situadas acima do centro da altura da janela permite que até mesmo uma pessoa alta fique em pé confortavelmente junto à janela aberta.
    Fácil operação da persiana retrátil e limpeza do painel externo, pois a folha pode ser girada em 180 graus e travada.

    Madeira de pinho de alta qualidade, colada em camadas e impregnada a vácuo.
    Madeira com dupla camada de verniz acrílico ecológico na cor natural.
    Maior resistência a roubos - sistema topSafe.
    Uma ampla variedade de acessórios.

    Certificado PASSIVHAUS para o termostato FAKRO FTT U8
    Projetada para construção passiva, a janela oferece um baixo coeficiente global de transferência de calor, o que pode ajudar a reduzir a perda de calor, dependendo do projeto do edifício, da instalação e do uso.

    Garantia:

    Período de garantia de 10 anos para a janela.
    Garantia vitalícia – vidros com resistência a granizo até o final da garantia.

    Especificação
    • Window U-value: 0.58W/m²K Glazing U-value: 0.3W/m²K Acoustic insulation Rw: 36dB Glazing unit: 4H-12-4HT-12-4HT-12-4HT Inert gas filled panes: krypton
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaenergy_efficient_ftt_u8_thermo
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosCentre pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings