Publicar produtos
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    FGH-V Galeria é uma grande janela inovadora onde o caixilho, quando aberto, cria uma varanda no sótão. A folha quando girada de 0° a 45° é suportada por um mecanismo auxiliar inovador que permite deixar a folha aberta em qualquer posição dentro desta faixa. A folha superior pode ser aberta em qualquer lugar ao longo da faixa de abertura, até 45°. As barreiras laterais são integradas na folha inferior e deslizam para fora durante a abertura. Ao fechar o caixilho inferior, as barreiras da varanda ficam escondidas na janela, pelo que não são visíveis acima do telhado. Escondidos sob os elementos intermitentes da janela, eles não acumulam sujeira nem prejudicam a estética do telhado.

    Características:

    - adequado para inclinações do telhado entre 35°-55°

    - Vidro duplo de baixa emissão e refletor de calor

    - moldura com acabamento de fábrica

    - sistema de estrutura de janela reforçada topSafe

    - a linha para fácil operação não deve estar em uma nova linha, mas continuar após a faixa

    - limitador de abertura

    - grande variedade de acessórios

    - requerem rufos especiais: ELV/G para telhas e EHN/G para materiais de cobertura perfilados (telhas).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafgh_balcony_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosBalcony windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings