Publicar produtos
Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO
Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGP-V P50 APMX FSC | FAKRO

    Traduzido por Google,

    DESEMPENHO TÉRMICO

    • Uma janela de telhado inovadora e ampla, na qual as folhas abertas criam uma varanda. A folha superior abre para cima, enquanto a folha inferior inclina-se para a frente, permitindo fácil acesso ao nicho da varanda.
    • Janelas fabricadas com a tecnologia thermoPro – maior eficiência energética, maior durabilidade, excelente vedação e instalação mais fácil.

    FÁCIL DE LIMPAR

    • Unidade esmaltada com revestimento fácil de limpar.
    • Uma trava fixa a janela quando girada 180°, permitindo a limpeza prática do painel externo.

    SEGURANÇA REFORÇADA

    • Vidro externo reforçado com garantia vitalícia contra quebra por granizo.
    • Painel interno laminado com segurança.
    • Maior resistência a arrombamentos graças ao sistema patenteado topSafe.

    ALTO ISOLAMENTO ACÚSTICO

    • Vidro com isolamento acústico que reduz a transmissão de ruído.

    ACESSÓRIOS FUNCIONAIS

    • Ampla gama de acessórios.
      Verifique a compatibilidade.

    FAIXA DE INSTALAÇÃO

    • 30-55°.
    Especificação
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafgp_balcony_p50_apmx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosBalcony windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-28
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings