Publicar produtos
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
Flat roof window DXG P2 | FAKRO
    FAKRO

    Flat roof window DXG P2 | FAKRO

    Traduzido por Google,

    Janelas para telhado plano tipo G – com seção de vidro plano. Uma nova linha de janelas D_G combina a iluminação de ambientes sob o telhado plano com um design inovador. Esses produtos unem a aparência inovadora das janelas tipo F, premiadas com o Red Dot Design Award 2016, ao design das janelas tipo C. As janelas para telhado plano D_G são tecnicamente avançadas e, portanto, apresentam o melhor desempenho de isolamento térmico do mercado. O perfil de alumínio da janela D_G tem acabamento na cor RAL 9005 (preto).

    UNIDADE DE ENVIDRAÇAMENTO

    As janelas são oferecidas com vidro duplo P2, que possui uma camada interna laminada de classe P2A para garantir a segurança de uso e proteger contra estilhaços de vidro em caso de quebra. Opcionalmente, está disponível o vidro duplo laminado anti-arrombamento P4, com classe P4A.

    ACESSÓRIOS

    A estrutura da janela permite a instalação de acessórios internos e externos.

    ÂNGULO DE INSTALAÇÃO

    Com sistema de drenagem de água da chuva patenteado a partir da superfície da janela, a sua instalação é possível mesmo em telhados com inclinação de 5° a 15°, nos tamanhos 140x140 e 120x220.

    TAMANHOS DISPONÍVEIS

    As janelas estão disponíveis em tamanhos que variam de 60x60cm a 120x120cm, incluindo tamanhos incomuns dentro dessa faixa. Isso permite a substituição fácil de claraboias existentes que atendam aos requisitos atuais de isolamento térmico.

    Especificação
    • Window U-value: 0,92 W/m²K

      Glazing U-value: 1,1 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 36 dB

      Glazing unit: 4H + 4H-14-33.2, 6H + 4H-14-33.2

      Inert gas filled panes: argon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflat_roof_dxg_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosFlat roof windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings