Publicar produtos
Garage door PROFI F | FAKRO
Garage door PROFI F | FAKRO
Garage door PROFI F | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI F | FAKRO

    Traduzido por Google,

    A porta de garagem PROFI é um produto de padrão elevado. Componentes de alta qualidade, excelente isolamento térmico e acabamento impecável são suas inegáveis ​​vantagens. Distingue-se também pela facilidade de instalação e pela possibilidade de operação manual e automática.

    SEGURANÇA

    - painel de segurança
    - A porta da garagem atende aos requisitos do programa "Ar Limpo"

    ISOLAMENTO TÉRMICO

    - Painel de 40 mm
    - Vedação em todo o perímetro do portão

    ESTÉTICA

    - Trilhos-guia e acessórios galvanizados

    CONFORTO DE USO

    - amortecedor traseiro
    - rolos simples

    DURABILIDADE

    - molas de torção duráveis

    INSTALAÇÃO EFICIENTE

    - Montagem simples e rápida
    - componentes selecionados pré-montados

    CONTROLAR

    - Portão operado tanto manualmente quanto automaticamente
    - Pode ser equipado com tecnologia Z-Wave ou Wi-Fi e soluções FAKRO smartHome.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagarage_door_profi_f
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de produtosProfi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors