Publicar produtos
Garage door STYLE X | FAKRO
Garage door STYLE X | FAKRO
Garage door STYLE X | FAKRO
    FAKRO

    Garage door STYLE X | FAKRO

    Traduzido por Google,

    A porta de garagem STYLE é um produto premium. A utilização de componentes selecionados e soluções adicionais garante a segurança operacional e a durabilidade do produto. Sua estética refinada complementa perfeitamente o design de uma casa moderna.

    SEGURANÇA

    - painel de segurança
    - capas de rolo na cor zinco
    - proteção contra quebra de mola
    - Automação com sensores de sobrecarga e opção de instalação de fotocélulas

    ISOLAMENTO TÉRMICO

    - Painel de 40 mm
    - Vedação em todo o perímetro do portão

    ESTÉTICA

    - As cores selecionadas para a caixa combinam com o design da linha INNOVIEW.
    - ferragens galvanizadas

    CONFORTO DE USO

    - amortecedor traseiro
    - rolos duplos
    - dobradiças de roletes silenciosas

    DURABILIDADE

    - Molas de torção ou tensão duráveis

    INSTALAÇÃO EFICIENTE

    - Montagem simples e rápida
    - componentes selecionados pré-montados
    - parafusos torx

    CONTROLAR

    - Portão operado tanto manualmente quanto automaticamente
    - Pode ser equipado com tecnologia Z-Wave ou Wi-Fi e soluções FAKRO smartHome.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagarage_door_style_x
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de produtosStyle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-07
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia