Publicar produtos
Window with raised axis of rotation FDY-V/U U3 Duet proSky | FAKRO
FAKRO

Window with raised axis of rotation FDY-V/U U3 Duet proSky | FAKRO

Traduzido por Google,
FAKRO FDY- V_U, O caixilho superior é aberto como uma janela pivotante, mas seu eixo de rotação está situado acima do centro da janela, de modo que mesmo uma pessoa alta pode caminhar facilmente até a borda da janela. A janela Duet proSky elimina a necessidade de combinações verticais tradicionais, oferecendo assim uma maior área de iluminação. Quando instalada em telhados com inclinações de 39 a 43 graus, a janela atende aos requisitos da norma DIN 5034-1, segundo a qual a borda inferior da janela deve ser colocada 95 cm acima do nível do piso e a superior no mínimo 220 cm. Fabricado em pinho especialmente preparado e impregnado a vácuo. Três demãos de verniz de poliuretano ideal para criar um acabamento durável e suave em branco na superfície do quadro. Concebido para divisões com humidade aumentada periodicamente (cozinhas, casas de banho) A folha superior está equipada com uma unidade de vidro de câmara única energeticamente eficiente. A faixa inferior é sem abertura. Vem com a unidade de envidraçamento que consiste em vidro externo temperado e vidro interno laminado, resultando em maior segurança ao operar a janela. Ampla gama de acessórios adicionais. Adequado para arremessos de 25 a 65 graus. Pode ser instalado em combinações. Garantia: Vitalícia contra granizo 10 anos para janelas 20 anos para unidade de vidro
Especificação
  • Window U-value: 1.3 W/m²K Glazing U-value: 1.0 W/m²K Acoustic insulation Rw: 32 dB Glazing unit: 4H-16-4T Inert gas filled panes: argon Air inlet type: V40P
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraised_axis_fdy_v_u_u3
  • Familia de productoRoof window
  • Grupo de produtosWindows with raised axis of rotation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings