Publicar produtos
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
Roller blind ARF | FAKRO
    FAKRO

    Roller blind ARF | FAKRO

    Traduzido por Google,

    Todos os acessórios internos (exceto a tela mosquiteira) são projetados para se adaptarem a todos os tipos de janelas de telhado FAKRO. Uma ampla gama de acessórios permite que você faça a escolha certa para complementar qualquer decoração de interiores. A FAKRO oferece uma vasta seleção de toldos e persianas de enrolar projetados para se adaptarem a diferentes tipos de janelas de telhado.

    Os acessórios permitem regular a quantidade e a intensidade da luz que entra no ambiente. Dessa forma, é possível obter escuridão total, mesmo em um dia ensolarado. Eles também podem proteger contra os efeitos nocivos dos reflexos da tela do computador.

    O ARF Sunset oferece proteção perfeita contra a luz solar, criando um escurecimento total do ambiente.

    As persianas blackout ARF são feitas de um material elegante e decorativo. Possuem trilhos laterais que permitem bloquear completamente a luz no ambiente. A persiana blackout ARF pode ser parada em qualquer ponto da janela.

    Característica:

    -redução gradual da luz solar incidente até o escurecimento total
    -Proteção parcial contra o calor do sol
    - Possibilidade de travar a persiana em qualquer posição
    - Redução da perda de calor no ambiente durante o inverno
    -proteção contra radiação UV
    -Proporciona total privacidade ao cobrir a janela.
    - Adequado para limpeza

    Especificação
    • ARF manually controlled. ZST rod enables operation of ARF installed high up in the roof, ARF-E controlled by switch or remote control, powered by 24V DC Operating ARF-E in standard version is possible only with the window closed.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroller_blind_arf
    • Familia de productoAccessories for roof windows
    • Grupo de produtosRoller blind
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Persianas
    • Número OmniClass23-17 17 11
    • Título OmniclassSkylight Components