Publicar produtos
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
Roof access window FWL U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWL U3 | FAKRO

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    -As janelas de acesso ao telhado proporcionam acesso rápido, fácil e seguro ao telhado para fins de conservação e manutenção.
    -A janela de escape com isolamento térmico é uma combinação de janela de telhado e janela de acesso ao telhado.
    -Como janela de acesso ao telhado, proporciona acesso fácil e seguro ao mesmo, e como janela, permite a entrada de luz solar e ar fresco no espaço.
    A principal função da claraboia de acesso padrão é garantir o acesso ao telhado. Ela proporciona boa iluminação e ventilação do espaço por meio da cúpula ligeiramente aberta. É importante ressaltar que elas são destinadas exclusivamente a sótãos desabitados.

    Janelas de escape laterais:

    -Fabricado em madeira de pinho, impregnada a vácuo, com duas camadas de verniz acrílico transparente.
    -A alça está posicionada a meio da janela para facilitar a abertura.
    -Adequado para telhados com inclinações entre 15 e 55 graus.
    -Requer calhas especiais ESW, EZW, EH W e ELW (Nota: as calhas para janelas pivotantes não são adequadas para janelas de escape).
    -Inclui modelos para facilitar a instalação.
    -Ampla gama de acessórios disponíveis, semelhante à disponível para janelas de telhado.

    Especificação
    • Window U-value: 1.4 W/m²K Glazing U-value: 1.1W/m²K Acoustic insulation Rw: 34 dB Glazing unit: 4H–16–4T
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroof_access_window_fwl_u3
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosRoof access windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings