Publicar produtos
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
Roof access window FWP U3 | FAKRO
    FAKRO

    Roof access window FWP U3 | FAKRO

    Traduzido por Google,
    • Fabricado em madeira de pinho, impregnada a vácuo, com duas demãos de verniz acrílico transparente.
    • A maçaneta está posicionada a meio da janela para facilitar a abertura.
    • Adequado para telhados com inclinações entre 15° e 55°.
    • Requer os seguintes tipos de vedação especiais: ESW, EZW, EH W e ELW (Nota: as vedações para janelas pivotantes não são adequadas para janelas de saída de emergência).
    • Inclui modelos para facilitar a instalação.
    • Ampla gama de acessórios disponíveis, semelhante à disponível para janelas de telhado.
    Especificação
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroof_access_window_fwp_u3
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosRoof access windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings