Publicar produtos
Access roof window WLI | FAKRO
Access roof window WLI | FAKRO
    FAKRO

    Access roof window WLI | FAKRO

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As dimensões internas da janela de acesso ao telhado (86x87 cm) estão em conformidade com os Regulamentos de Construção.
    Estrutura fabricada em madeira de pinho impregnada a vácuo.
    A esquadria, feita de perfil de alumínio com estrutura de câmaras e vidro duplo de 1,6 mm de espessura, garante a rigidez adequada.
    Vidro reforçado com maior resistência a granizo e impactos mecânicos.
    Uma pega especial permite bloquear a janela em três posições, possibilitando assim a ventilação do espaço.
    Adequado para telhados com inclinações entre 15 e 60 graus.
    Equipado com um sistema de vedação universal que se adapta a qualquer tipo de material de cobertura.
    Fácil instalação em estruturas de acabamento. Permite também mover a janela de acesso ao telhado na posição horizontal durante a instalação, para melhor ajuste ao material do telhado.

    Garantia:

    Período de garantia de 5 anos

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroof_access_wli
    • Familia de productoRoof access
    • Grupo de produtosRoof access
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings