Publicar produtos
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As janelas de telhado plano com ventilação de fumaça DSF são utilizadas para a extração de fumaça e calor emitidos em um edifício durante um incêndio, permitindo a evacuação rápida das pessoas. A janela DSF é uma solução perfeita para escadarias, onde, em condições normais de operação, ela serve para ventilação e iluminação do ambiente. As janelas de ventilação de fumaça combinam a função padrão de uma janela de telhado com a de evacuação automática de fumaça em um único produto. Elas apresentam excelente desempenho de isolamento térmico e um design comprovado para garantir altos parâmetros operacionais e mecânicos.

    Especificação
    • -The sash raises to a height of 23 cm when used for everyday ventilation, but in the event of fire it raises to 50 cm. Elements of the sash lifting mechanism are not visible with the window closed. -The size 105x105 cm has a 1 m² of geometric smoke ventilation area to meet varied standards required in different countries -Suitable for pitches from 0 to 15 degrees. When installing, windows must be level.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmoke_ventilation_dsf
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosSmoke ventilation windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings