Publicar produtos
Smoke ventilation window FSR P2 | FAKRO
FAKRO

Smoke ventilation window FSR P2 | FAKRO

Traduzido por Google,

Esta janela é um sistema de ventilação gravitacional de fumaça, utilizado para auxiliar na expulsão do excesso de fumaça e calor durante um incêndio. Além disso, o sistema permite a ventilação diária e a entrada de luz no ambiente.

O FSR está equipado com um motor elétrico que abre a folha da janela quando ocorre uma das seguintes situações:

  • Quando se detecta fumaça na atmosfera.
  • Quando o alarme de vidro se estilhaça.

Assim que uma dessas ações ocorre, um sinal elétrico da unidade de controle abre a janela.

Esta janela de ventilação de fumaça foi fabricada e certificada de acordo com a norma harmonizada EN 12101-2:2003.

O FSR geralmente é instalado em escadas.

Especificação
    • Suitable for roofs with pitches between 15° and 90°.
    • FSC Certified.
    • BBA Approved (02/3944).
    • Manufactured according to EN 12101-2:2003.
    • Made of high quality, vacuum impregnated pine which is guaranteed to be knot free. It is finished with natural lacquer.
    • Comes with all electrical components required: 1x chain actuator, 1x control unit with break glass, emergency power back up and ventilation switch, 1x smoke sensor and 1x break glass alarm.
    • “topSafe” security means there is a reinforced hinge on the window. The FSR held together with a steel slat to the lower part of the sash to achieve at least class III safety as per EN13049.
    • Glass construction from outside to inside = 4H-ST14Ar-33.2T3 - the outer pane is a 4mm toughened glass, 14mm steel spacer filled with inert argon gas.
    • The 6.8mm internal pane is an anti-burglary class of laminate 33.2 (class P2A, EN 356,1(B)1 wg EN 12600), complete with a low emission coating.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmoke_ventilation_fsr_p2
  • Familia de productoRoof window
  • Grupo de produtosSmoke ventilation windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-09-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Número OmniClass23-17 17 00
  • Título OmniclassSkylights
  • Código CSI UniFormat IIB3020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Openings