Publicar produtos
USA Deck mounted roof access window FWU G3 | FAKRO
FAKRO

USA Deck mounted roof access window FWU G3 | FAKRO

Traduzido por Google,

As janelas de saída de emergência FAKRO FWU não apenas iluminam o ambiente, como também proporcionam fácil acesso ao telhado ou uma rota de fuga em caso de emergência. As janelas de acesso ao telhado FWU são projetadas para ambientes onde as normas de construção exigem duas rotas de fuga. Recomendamos a instalação de janelas de acesso ao telhado FAKRO como janelas de saída de emergência para garantir segurança e aprovação nas normas de construção. A janela de acesso ao telhado está disponível em duas versões: abertura à direita (FWU-R) ou abertura à esquerda (FWU-L) (ilustrada). As janelas FWU de tamanho 24/46 são oficialmente reconhecidas como janelas de saída de emergência certificadas (janela de saída de incêndio*) e podem ajudar a salvar vidas em caso de emergências como incêndio ou inundação.

Características:

- Adequado para inclinações de telhado entre 15° e 55°

- Vidro duplo de baixa emissão e refletor de calor

- quadro com acabamento de fábrica

- Puxador posicionado a meio da janela para facilitar a abertura.

- Sistema de vedação interna para coletar e drenar qualquer possível água de condensação para o exterior.

- Estrutura da claraboia adaptada para instalação de persianas internas

- Requer sinalização especial ELW ou EHW-A

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicausa_deck_mounted_roof_access_fwu_g3
  • Familia de productoRoof access
  • Grupo de produtosRoof access
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights