Publicar produtos
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO
    FAKRO

    USA Balcony window FGH-V P2 Galeria | FAKRO

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Uma janela de telhado inovadora e ampla que se abre para uma varanda. A folha superior abre para cima, enquanto a folha inferior abre para a frente, criando um vão da varanda. A janela permanece aberta em qualquer ponto do seu ângulo de abertura, de 0 a 45 graus.
    • A janela é operada pela maçaneta localizada na parte inferior da folha superior, que possui um mecanismo de travamento em dois pontos.
    • A entrada de ar automática V40P ajusta a pressão do ar no ambiente para complementar a pressão do ar externo, garantindo máximo desempenho e estabilidade.
    • Tanto a folha superior quanto a inferior da janela são equipadas com vidro laminado P2.
    • Madeira de pinho da mais alta qualidade, impregnada a vácuo.
    • Madeira com dupla camada de verniz acrílico ecológico, com acabamento na cor natural da madeira.
    • Maior resistência a roubos - Sistema TopSafe.
    • Uma ampla variedade de acessórios está disponível.
    • O ângulo de instalação varia de 35 a 55 graus.
    Especificação
    • Window U-value: 0,26 BTU/hft²F

      Glazing U-value: 0,18 BTU/hft²F

      Acoustic insulation Rw: 35 dB

      Glazing unit: 4HS-14-33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicausa_fgh_balcony_p2
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de produtosBalcony windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights