Publicar produtos
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO
    FAKRO

    Vertical window MODERN 78 65U Regular | Window width 1251-1500 | FAKRO

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Janelas de madeira e alumínio.

    O revestimento de alumínio ajuda a proteger contra as mudanças climáticas, enquanto os materiais cuidadosamente selecionados contribuem para a durabilidade, facilidade de manutenção e aparência refinada das janelas e portas INNOVIEW. Esse tipo de construção ajuda a proteger os elementos internos de madeira e pode reduzir a necessidade de manutenção.

    Mais de 250 cores da paleta RAL estão disponíveis, além de muitas cores especiais, o que significa que há uma ampla gama de opções para atender a gostos pessoais e decorações.

    A principal característica e marca registrada das janelas INNOVIEW é o formato do revestimento externo de alumínio – disponível em três opções: SOFT, MODERN e PURE.

    SOLUÇÕES INDIVIDUAIS.

    As janelas e portas INNOVIEW podem ser fabricadas para atender às necessidades de projetos individuais, permitindo que cada propriedade tenha sua própria identidade única e que o design se integre perfeitamente ao estilo da casa.

    Com a opção de três tipos de perfil de alumínio, três tipos de madeira e duas opções de perfil de madeira, juntamente com uma ampla gama de esquemas de cores (tanto para os acabamentos internos quanto externos), é possível criar uma grande variedade de combinações.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertical_modern_78_65u_1251_1500
    • Familia de productoOpening hinge
    • Grupo de produtosVertical windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows