Publicar produtos
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter
    Falco

    FalcoHoth Double Sided Cycle Shelter

    Traduzido por Google,

    O abrigo para bicicletas FalcoHoth de dupla face é uma estrutura robusta projetada para locais com alta incidência de neve e condições climáticas adversas. Sua construção em aço reforçado suporta uma carga máxima de neve de 250 kg/m².

    O design de dupla face oferece estacionamento coberto para bicicletas em ambos os lados do abrigo, otimizando o espaço disponível. O FalcoHoth combina uma construção robusta com um design diferenciado e funcional, tornando-o ideal para espaços públicos, escolas, locais de trabalho e outros locais com alta demanda por estacionamento de bicicletas.

    A cobertura está disponível em chapa de aço perfilada Aluzinc ou vidro laminado de segurança. Os componentes de aço podem ser revestidos com pintura eletrostática a pó na cor RAL escolhida.

    O FalcoHoth possui uma construção modular com um vão padrão de 4 metros e pode ser ampliado com vãos adicionais de 4 metros. O abrigo também pode ser configurado com postes estendidos para acomodar o sistema de estacionamento de bicicletas de dois níveis FalcoLevel Premium+.

    Especificação
      • Product type: Double sided cycle shelter
      • Application: Covered bicycle parking
      • Construction: Heavy-duty steel structure
      • Maximum snow load: 250 kg/m²
      • Roof options: Aluzinc profiled steel sheeting or laminated safety glass
      • Steel finish: Powder coating available
      • Standard bay length: 4000 mm
      • Overall bay width: 4240 mm
      • Overall depth: 5081 mm
      • Clear height: 2100 mm
      • Modular extension: Additional 4000 mm bays
      • Configuration: Double sided
      • Two-tier parking compatible: FalcoLevel Premium+ with extended posts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcohoth-double-sided-cycle-canopy
    • Familia de productoCycle shelters
    • Grupo de produtosDouble sided cycle shelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-21
    • Número de edição1
    • Largura (mm)4240
    • Profundidade (mm)5081
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelters
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilidade da região

    Europa