Publicar produtos
FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack
    Falco

    FalcoLevel Eco Double-Sided – Two-Tier Cycle Rack

    Traduzido por Google,

    O FalcoLevel Eco é um sistema de estacionamento para bicicletas de dois níveis, inovador e eficiente em termos de espaço, projetado para maximizar a capacidade de armazenamento de bicicletas em espaços limitados. Com a sua construção robusta e durável, o FalcoLevel Eco oferece estacionamento seguro e conveniente para bicicletas em espaços públicos, empresas e áreas residenciais. O sistema apresenta elementos de design fáceis de usar, incluindo racks superiores fáceis de levantar e pontos de travamento seguros, garantindo facilidade de uso e segurança do ciclo.

    Fabricado com materiais de alta qualidade, o FalcoLevel Eco foi projetado para suportar uso intenso e condições climáticas adversas, tornando-o a escolha ideal para ambientes urbanos sustentáveis.

    Especificação
      • Material: Steel frame, hot-dip galvanized for long-term durability and corrosion resistance.
      • Dimensions: Available in multiple configurations to fit various space requirements. 
      • Capacity: Available modules configured from 8 to 32 bikes.
      • Safety Features:Integrated locking points for securing bicycles.
      • Installation: Modular design allows for easy on-site assembly. Can be anchored to concrete surfaces for additional stability.
      • Customization: Powder coating available in a wide range of RAL colours. Customizable branding options available.
      • Centre to Centre distance: available in a centre to centre distance of 375mm or 400mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcolevel-eco-double-sided
    • Familia de productoCycle Racks
    • Grupo de produtosCompact Cycle Parking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCElemento de Transporte
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Europa