Publicar produtos
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack
VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack

    VR1™ XL - Vertical Bike Parking Rack

    Traduzido por Google,

    O VR1 XL é a segunda geração de suportes verticais para bicicletas. Com seu gancho para pneus de perfil alto e rampa para rodas, ele acomoda pneus de bicicleta de qualquer tamanho com facilidade. A trava de aço de ¾” oferece 3 pontos de contato para máxima segurança. O VR1 é o suporte vertical mais versátil do mercado e recomendamos que você tenha pelo menos um em cada bicicletário. Confira nossa nova ferramenta gratuita de layout para bicicletários e planeje o layout do seu espaço para bicicletas em segundos.

    Características do produto

    • bicicletário vertical de alta segurança
    • Capacidade para 1 bicicleta
    • Gancho de pneu de perfil grande para acomodar pneus de bicicleta de qualquer tamanho.
    • Rampa com rodas para facilitar o levantamento
    • O anel de travamento sólido oferece 3 pontos de contato para alta segurança.
    • Pode ser montado em qualquer tipo de parede.
    • Utilizável em nossas estações base Side/Center Stage.
    • Otimização máxima de espaço quando as prateleiras são dispostas em camadas.
    Especificação
    • MATERIALS & FEATURES

      • Steel ASTM A36 sheet metal
      • Laser cut steel bent and welded forms the base plate
      • Lock bar made from 3/4” A36 solid steel rod controls bikes and prevents rubbing
      • Polyvinyl sleeve on hook to prevent metal-to-metal contact when parking and removing bike
      • Tire hook has a large profile to accommodate fat tire bikes (up to 4.8” rims), and has a dimpled center to locate smaller mountain bike and road bike tires.

      FINISH

      • Black Polyester Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Direct surface mount to concrete walls
      • Can be anchored directly into concrete masonry units
      • Wood studs/ledger board
      • Product can be mounted onto Side Stage™ and
      • Center Stage™ systems when no appropriate backing exists, or wall mounting is not desirable

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Distance from ground to bottom of rack minimum: 47”
      • Ceiling height: 82” minimum, 92“ for offset installation
      • Side wall to center of rack: 18” Minimum, 22” Recommended
      • Distance between racks center to center:
        • For racks not offset: 24” Minimum, 28” Recommended
        • For racks offset: 12” Minimum, 14” Recommended
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavr1-xl-vertical-bike-parking-racks
    • Familia de productoBike Parking Systems
    • Grupo de produtosVertical, Single‑Sided, Space‑Saving Rack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas