Publicar produtos
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack
    Falco

    FalcoLevel Premium+ Single-Sided – Two-Tier Cycle Rack

    Traduzido por Google,

    O FalcoLevel Premium+ é um suporte de bicicleta avançado e fácil de usar de dois níveis, projetado para maximizar a capacidade de estacionamento de bicicletas em espaços limitados. Construído com materiais de alta qualidade e com calhas de alumínio duráveis, o Premium+ oferece uma solução leve, porém robusta, para armazenamento seguro e eficiente de bicicletas. Ele acomoda várias larguras de pneus e inclui alças revestidas de PVC macio para elevação confortável. Com elevação assistida a gás para o nível superior, opções de extensão modular e cores RAL personalizáveis, o FalcoLevel Premium+ é ideal para áreas urbanas, empresas e projetos residenciais. Este sistema garante fácil manuseio de bicicletas e segurança confiável em configurações de um ou dois lados.

    Especificação
      • Material: Steel frame with aluminum troughs, hot-dip galvanized for long-term durability and corrosion resistance.
      • Dimensions: Available in multiple configurations with different center-to-center distances to suit
             various space requirements.
      • Capacity: Configurable for 8 to 32 bicycles, with both single- and double-sided options.
      • Safety Features: Integrated locking points and soft PVC-coated handles for secure and comfortable bike handling.
      • Lifting Assistance: Gas-assisted mechanism for effortless lifting of the upper tier.
      • Installation: Modular system, easy to expand horizontally. Can be anchored to concrete surfaces for added stability.
      • Customization: Available in a wide range of RAL colors. Optional branding and logo placement.
      • Options: Optional electric charging point for e-bikes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcolevel-premium-single-sided-cycle-rack
    • Familia de productoCycle Racks
    • Grupo de produtosCompact Cycle Parking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Classificação IFCElemento de Transporte
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Europa