Publicar produtos
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
FalcoLinea outdoor bench (backless)
    Falco

    FalcoLinea outdoor bench (backless)

    Traduzido por Google,

    O FalcoLinea é um banco exterior sem encosto moderno e versátil, concebido para valorizar os espaços públicos com as suas linhas simples e construção durável. Feito de aço de alta qualidade e madeira certificada FSC®, este banco é perfeito para parques, praças e ambientes urbanos. A combinação de materiais robustos garante longevidade e manutenção mínima. Disponível em várias cores RAL, o FalcoLinea pode ser personalizado para se adaptar perfeitamente a qualquer projeto paisagístico.

    Especificação
    • Durable Materials: Constructed from high-quality steel and FSC® certified hardwood.
      Customizable Finish: Available in a wide range of RAL colors.
      Modern Design: Sleek, backless design that complements any outdoor setting.
      Low Maintenance: Built to withstand various weather conditions with minimal upkeep.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcolinea-outdoor-bench
    • Familia de productoOutdoor furniture
    • Grupo de produtosBenches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)536
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)110
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_29_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site benches
    • Código CSI MasterFormat 201432 33 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Site Furnishings
    • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Título OmniclassBenches

    Disponibilidade da região

    Europa