Publicar produtos
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack
    Falco

    FalcoVert Double-Sided Vertical Bike Rack

    Traduzido por Google,

    O suporte vertical para bicicletas FalcoVert de dupla face é um sistema de estacionamento de alta capacidade projetado para maximizar o espaço disponível em áreas com espaço limitado. Ao armazenar as bicicletas em posição vertical inclinada em ambos os lados da estrutura, o sistema oferece uma solução de estacionamento eficiente e que economiza espaço.

    O sistema FalcoVert de dupla face é ideal para bicicletários, estações ferroviárias, estacionamentos, empreendimentos residenciais e projetos comerciais.

    Especificação
    • Key Features

      • Double-sided vertical bicycle parking system
      • High-capacity, space-saving design
      • Suitable for a wide range of bicycle types
      • Suitable for tyre widths up to 50 mm
      • Integrated locking point for secure parking
      • Modular and expandable system
      • Suitable for indoor and outdoor use
      • Manufactured from galvanised steel
      • Optional powder coating in RAL colours

      Dimensions

      • Height: 1564 mm
      • Depth: 1666 mm
      • Length dependent on the number of bicycle spaces
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafalcovert-double-sided-vertical-bike-rack
    • Familia de productoCycle Racks
    • Grupo de produtosCompact Cycle Parking
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Europa