Publicar produtos
Omega® - Circular Bike Parking Rack
Omega® - Circular Bike Parking Rack
Omega® - Circular Bike Parking Rack

    Omega® - Circular Bike Parking Rack

    Traduzido por Google,

    A linha Circle Series é a especificação padrão para suportes de bicicletas na cidade de São Francisco por um motivo. Construído com tubos de aço HSS de alta resistência, o Omega® oferece um design atraente e funcional. Disponível com acabamento em pintura eletrostática a pó, galvanizado ou aço inoxidável. Este suporte certamente chamará a atenção.

    Características do produto

    • Suporte circular para bicicletas Omega
    • Disponível em acabamento galvanizado, inoxidável ou pintura eletrostática preta.
    • capacidade para 2 bicicletas
    • Tubos de aço HSS espessos para maior segurança.
    • Compatível com cadeado em U
    • A série Galvanized atende às diretrizes de estacionamento de bicicletas de São Francisco.
    • Semelhante aos racks Arc, Round, Orion e Ring.
    • Somente para montagem em superfície
    Especificação
    • MATERIALS & FEATURES

      • HSS 2” x 2” steel square tubing
      • U-Lock Compatible
      • Circular design allows locking of frame and tire

      FINISH OPTIONS

      • Black Polyester Powder Coat
      • Hot Dipped Galvanize
      • Stainless Steel

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Wall Setbacks:
        • For racks parallel to a wall
        • Suggested minimum clearance: 24”
      • For racks perpendicular to a wall
        • Suggested minimum clearance: 34”
      • Distance between racks
        • Suggested minimum clearance: 34”
      • Street Setbacks:
        • For racks parallel to the street
        • Suggested minimum clearance: 24”

      These are our suggested minimal clearances.
      **Please check local ordinances for minimum clearance

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaomega-circular-bike-parking-racks
    • Familia de productoBike Parking Systems
    • Grupo de produtosCircular, Artistic‑Form Rack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas