Publicar produtos
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling
Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Fameline - Wood Tile & Plank Ceiling

    Traduzido por Google,

    Os tetos de telha e prancha de madeira são soluções de teto de madeira projetadas para decoração de interiores, utilizando um sistema de moldura de barra em T. Estes painéis de madeira têm formato quadrado com ranhuras laterais e estão disponíveis nos tamanhos 60x60, 60x120 e 60x180 cm com espessura de 18 mm. Os painéis são lisos e instalados através de um sistema de moldura em T oculto que apresenta uma folga de 5 mm nas bordas. São fabricados em MDF (Medium Density Fiberboard) que apresenta propriedades de Alta Resistência à Umidade (HMR), atendendo aos padrões de qualidade E1. Os painéis são revestidos com acabamento melamínico de alta qualidade, disponíveis em cores sólidas, padrões de veios de madeira, ou podem ser personalizados com HPL (Laminado de Alta Pressão) para complementar o estilo de design do edifício.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFameline-Wood-Tile-Plank-Ceiling
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de produtosWood-Tile-Plank
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)13.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniclassCeilings

    Disponibilidade da região

    Ásia