Publicar produtos
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling

    PP200 baffle ceiling

    4.4 de 5 estrelas4.4(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os painéis verticais PP200 são elementos funcionais de acabamento interior, dedicados a grandes salas com alto nível de ruído, como aeroportos, salas de espera, halls de entrada, salas de conferências, restaurantes, refeitórios e salas de fabricação de alta intensidade de ruído. Devido à natureza aberta dos tetos de painéis, qualquer sistema de proteção contra incêndios, tanto por aspersão quanto por sinalização, pode ser instalado acima do teto suspenso. Os tetos de células abertas também são leves e fáceis de instalar. Os elementos de teto em PP são fabricados pela BARWA SYSTEM SP. z oo usando chapas de alumínio pintadas de fábrica de alta qualidade. O verniz é aplicado em pó em fitas de alumínio especialmente pré-tratadas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPP200
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de produtosCeiling panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)5.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings