Publicar produtos
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Traduzido por Google,
    "Persianas Decorativas de Alumínio: Série Litewood • Os painéis das persianas são pré-revestidos com acabamento em madeira • Os painéis das persianas têm acabamento laminado • O sistema de encaixe é fácil de instalar • Os painéis não necessitam de parafusos para instalação nos transportadores • Adequados para aplicação interna ou externa • 10 anos de garantia"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFameline_Decorative-Louver_Litewood
    • Familia de productoDecorative-Louvers
    • Grupo de produtosLitewood-Panel
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)25
    • Profundidade (mm)100
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)2.12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings

    Disponibilidade da região

    Ásia