Publicar produtos
Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30
Ruskin

Ruskin Aluminum Stationary Louver ELF81S30

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Traduzido por Google,
A grelha estacionária Heavyline ELF81S30 tem 4" de profundidade com um ângulo de lâmina de 30 graus.

• 52% de área livre.
• montantes ocultos com estilo arquitetônico para uma aparência atraente.
• Construção toda em alumínio para alta resistência à corrosão.
• Excelente durabilidade e baixa manutenção.
• Baixa queda de pressão com alta área livre.
Especificação
  • The ELF81S30 stationary louver is 4" deep with a 30 degree blade angle. It features

    • 53% free area.
    • Architecturally styled, hidden mullions for attractive appearance.
    • All aluminum construction for high resistance to corrosion.
    • Outstanding durability and low maintenance.
    • Low pressure drop with high free area.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicard-35
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de produtosStationary Louvers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States