Publicar produtos
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Traduzido por Google,
    Grelha de Alumínio, série 2050RT com desenho de caixa em L, fabricada em alumínio extrudido, com dimensões de 20x50 mm. Ele é projetado para fornecer sombreamento externo, bloqueio da luz solar e ventilação. Pode ser instalado tanto vertical quanto horizontalmente. Além disso, os espaços entre as lâminas podem ser ajustados para atender a requisitos específicos. (Áreas recomendadas: sala de máquinas, terraço, sombreamento CDU)
    Especificação
    • Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box-shaped design, measuring 20x50 mm. Installed with a panel spacing of 50 mm, attached to aluminum frame brackets. Drilled holes for securing the panels with water-resistant aluminum caps. Provides the desired design for external shading systems, blocking sunlight, and ventilation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFameline_Sun-Louver_Tube-2050RT
    • Familia de productoSun-Louvers
    • Grupo de produtosTube
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)20
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)1.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings

    Disponibilidade da região

    Ásia