Publicar produtos
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (Clip-in)

    Traduzido por Google,

    O Teto Mega+ Clip-in System foi projetado para decoração de interiores de edifícios, com foco nos detalhes de transmissão do design para obter juntas perfeitas dos painéis. Com instalação clip-in e sistema de moldura, permite um trabalho rápido, reduzindo o tempo de fixação dos parafusos, mantendo a resistência do painel. Ele também possui uma função de serviço basculante acima do teto, tornando conveniente a abertura dos painéis suspensos na estrutura.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-Clip-in
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de produtosTile-Plank-Ceiling
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)3600
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)6.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniclassCeilings

    Disponibilidade da região

    Ásia