Publicar produtos
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)
Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Fameline - Tile & Plank Ceiling - Mega Plus (F-FIX)

    Traduzido por Google,

    O Sistema Mega+ F foi projetado para decoração externa de edifícios, oferecendo não apenas maior resistência e durabilidade, mas também detalhes arquitetônicos com pequenas juntas de 2 milímetros e juntas padrão de 10 milímetros. Isso fornece flexibilidade e opções de design.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFameline_Tile-Plank-Ceiling-Mega-Plus-F-FIX
    • Familia de productoCeiling
    • Grupo de produtosTile-Plank-Ceiling
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Número OmniClass23-15 19 23
    • Título OmniclassCeilings

    Disponibilidade da região

    Ásia