Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Canopies Sfera-N

Ref. Exclusiva: Canopies_Sfera_N
Marca: Faraone
Familia do produto: Shelters
Grupo do produto: Canopies
Data de publicação: 2019-08-05
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
STAINLESS STEEL + GLASS CANOPIES
More attention to design. Easy to assemble. More substance to the model Sfera N.

AISI 316 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

SFERA-N 1. L 160 x H 120 cm.
SFERA-N 2. L 200 x H 120 cm.
SFERA-N 3. L 160 x H 150 cm.
SFERA-N 4. L. H 200 x 150 cm.


Material principal: Glass
Material secundario: Stainless steel
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: Paisagismo - Mobíliário Externo
Nome UNSPSC: Canopy
Código UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Código: L4211
Uniclass 1.4 Descrição: Canopies
Uniclass 2.0 Código: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Descrição: Canopy Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Descrição: Canopy systems
NBS Reference Código: 25-50-45-10
NBS Reference Descrição: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nome Valor
Height 120 ; 150 ; mm
Length 160 ; 200 ; mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 160 ; 200 ; mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®