Publicar produtos
Daisy planter
Daisy planter
Daisy planter
    Nola

    Daisy planter

    3.8 de 5 estrelas3.8(68 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A popularidade da margarida levou ao seu uso generalizado em áreas urbanas, e agora suas pétalas arredondadas podem ser vistas no design do plantador. A borda inferior da floreira é esculpida em contornos que recriam os contornos das pétalas das margaridas, criando uma borda de formas curvas. Feito para uso interno e externo, o plantador é equipado com pés ajustáveis para compensar superfícies irregulares.

    Especificação
    • Dimensions and weight:

      Overall height: 35.2 cm
      Height of planter: 27.4 cm
      Outer diameter: 54 cm
      Inner diameter: 49.7 cm

      Materials:

      Hot-dip galvanized steel.

      The planter is made in zinc-electroplated steel powder-coated in standard colours white RAL 9016 or black RAL 9005. Other colours are available at an extra cost.

      Standard colours:


      RAL 9016RAL 9005Product number

      Ö13-65 Daisy planter round
      Ö13-66 Daisy planter oval.
      Ö13-65BT10 Mona water tank Daisy planter round, volume 10 liters.

      Additional description number

      V = White RAL 9016
      S = Black RAL 9005

      Assembly and placement:

      No assembly required.

      Freestanding.

      Maintenance:

      Clean with mild detergent as required.

      Variants:

      Circular, or oval.

      Character:

      The daisy flower provided the inspiration for this contemporary planter made in zinc-electroplated powder-coated steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadaisy-planter
    • Familia de productoPlanting
    • Grupo de produtosPlanters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)352
    • Largura (mm)540
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (37)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)