Publicar produtos
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
KLIMA - Facade - with stratified glass
    Faraone

    KLIMA - Facade - with stratified glass

    Traduzido por Google,

    Paredes cortina suspensas Klima

    Novo sistema para cortinas de vidro de ponto fixo com alto isolamento até um valor de UcW 0,7 W/m2 K. A nova cortina de vidro de ponto fixo com vidro isolante até 3 folhas de vidro, projetada para atender a todas as “Casa Clima” garantindo grandes resultados de economia de energia. O projeto Kilma responde à atual situação econômica: - Alta performance a baixo custo. - Sem perfuração de vidro.

    Especificação
    • some values for standard products: . Klima with 3 glasses, insulation class UcW 0,8 W/m2 K. (with special glasses also up to UcW 0,7 W/m2 K). . Klima with 2 glasses, insulation class UcW 1,1 W/m2 K. (insulating glasses with hot small tube, external selective glass and internal glass low emission and argon gas).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklima01-facade
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de produtosKlima
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls