Publicar produtos
MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall

5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de fachada MB-SR60N foi projetado para a produção de cortinas leves, planas, suspensas ou preenchidas e outras estruturas espaciais. Os montantes e travessas de 60 mm de largura permitem a construção de fachadas esteticamente atraentes com linhas divisórias estreitas visíveis para garantir durabilidade e resistência de toda a estrutura. Os montantes e travessas podem ser alinhados no interior e ajudam a obter diferentes versões da aparência externa. O sistema MB-SR60N oferece excelente desempenho e proporciona liberdade de moldar o espaço, bem como a variedade de elementos de abertura que podem ser instalados na fachada.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-SR60N
  • Familia de productoFaçade systems
  • Grupo de produtosMB-SR60N Mullion-transom curtain walls
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-05-04
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
  • Classificação IFCParede Cortina
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27
  • Título OmniclassGlazed Facade and Roof Structures