Publicar produtos
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)
    Faraone

    Linea Maxi 3 (sporgenza fino a 150 cm - vetro 10+10)

    Traduzido por Google,

    A cobertura Linea Maxi é uma solução arquitetônica que alia inovação, segurança e design.

    Vidro temperado laminado 10+10+1,52. Camada intermediária de plástico rígido tipo 2 (tipo SG, X-LAB, ABAR), com projeção de até 150 cm.



    Especificação
    • Structure: extruded aluminium profile, weather and corrosion resistant, ensuring durability and structural stability. Profile finish: 20 microns (0.79 mil) anodising (according to Qualanod certification) or RAL painting (according to Qualicoat Seaside certification). Cover: tempered safety glass with polished edges for optimal safety. Glass type: tempered laminated 10+10 (3/8”+3/8”) with depth up to 150 cm (4.92 ft) or 12+12 (1/2”+1/2”) with depth up to 160 cm (5.24 ft). Both with rigid plastic thickness 1.52 (0.06”) family 2 (type SG, X-LAB, ABAR). Dimensions: can be installed without length limits (max. 6 m bars can be installed side by side), depth up to 160 cm (5.24 ft), profile h 114.5 mm (4.50 in). We recommend glass panes up to 2 metres in length for ease of installation. The 160 cm (5.24 ft) projection is ideal for solutions requiring high coverage, rain and snow protection or for use as a sunshade (opaque plastic or coloured glass).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLinea3maxivetro1010
    • Familia de productoShelters
    • Grupo de produtosCanopies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies